??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M415-M414-3A-606-PX0434-035
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC M415-M414-3A-606-PX0434-035
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0KYA
TC
Identifikátor produktu
BCC M415-M414-3A-606-PX0434-035
PX
Náhled výrobku
50644_02
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Power indicator = LED green/no, Function indicator = yes/no, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Cable = PUR black, 3.5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code